Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimålere, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, null: 60 - 150, Opvarmning og køling, batteri D-celle, M-bus-modul

187F9016

Energy calculator
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Infocal 9

Anbefalet udskiftning: 187F3391, 187F8300

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationOpvarmning og køling
Approval authorityMID
Batterilevetid [år]12 yr
BeskrivelseEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Maks.]150 mm
Diameter [mm] [Min]100 mm
DisplaytypeLCD
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhedMWh
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
For flow meterSONO3500 CT
Forsyningsspændingstypebatteri D-celle
Grænseflademodul åbning 1M-bus-modul
InstallationFremløb
Integreret kommunikation2 pulse input
IP-beskyttelsesklasseIP65
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Log storage duration [Month]36 mo
Egenskab
Værdi
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus
Medietemperatur [°C] [Maks.]160 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
MiljøklasseE2/M1
Nøjagtighed standardClass 2 to EN1434
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.]93 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeInfocal 9
Pulsværdivolumen [l/puls]2.5 l/pulse
qp [m³/h] [Max]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferNo
Temperaturføler, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturføler, længde [mm]10 mm
TemperaturfølertypePt 500

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.3 Kilogram
Nettovægt1.1 Kilogram
Volume3.4 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428008501
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens