Energimålere, Infocal 9, 50 mm, null: 25, Opvarmning og køling, netenhed, M-bus-modul
187F9015
Energy calculator
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Infocal 9
187F9015
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Approval authority | MID |
| Batterilevetid [år] | 12 yr |
| Beskrivelse | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 50 mm |
| Displaytype | LCD |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energienhed | MWh |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| For flow meter | SONO2500 CT |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspændingstype | netenhed |
| Grænseflademodul åbning 1 | M-bus-modul |
| Installation | Return |
| Integreret kommunikation | 2 pulse input |
| IP-beskyttelsesklasse | IP65 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Log storage duration [Month] | 36 mo |
| Material Description | INF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 160 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Miljøklasse | E2/M1 |
| Nøjagtighed standard | Class 2 to EN1434 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produktlabel | Yes |
| Produkttype | Infocal 9 |
| Pulse value [pulse/l] | 4.5 l/pulse |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Max] | 25.0 m³/h |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Temperaturføler, diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperaturføler, længde [mm] | 5 mm |
| Temperaturfølertype | Pt 500 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.905 Kilogram |
| Nettovægt | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.638 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513188 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |