Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimålere, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, null: 950 - 2950, Opvarmning og køling, batteri D-celle, M-bus-modul

187F9009

Energy calculator
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Infocal 9

Anbefalet udskiftning: 187F3390, 187F8302

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.050
1 Primært batteri vægt kg0.050
ApplikationOpvarmning og køling
Approval authorityMID
Batteriantal1
Batterilevetid [år]12 yr
Batteritype eller navnD Lithium
BeskrivelseEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Maks.]500 mm
Diameter [mm] [Min]400 mm
DisplaytypeLCD
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhedMWh
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
For flow meterSONO3500 CT
Forsyningsspændingstypebatteri D-celle
Grænseflademodul åbning 1M-bus-modul
Indeholder batterierYes
InstallationReturn
Integreret kommunikation2 pulse input
IP-beskyttelsesklasseIP65
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Log storage duration [Month]36 mo
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 R 3.6V M-Bus
Medietemperatur [°C] [Maks.]160 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
MiljøklasseE2/M1
Nøjagtighed standardClass 2 to EN1434
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.]93 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeInfocal 9
Pulsværdivolumen [l/puls]50.0 l/pulse
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferNo
Temperaturføler, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturføler, længde [mm]5 mm
TemperaturfølertypePt 500
Vægt per batteri50 g

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.884 Kilogram
Nettovægt0.884 Kilogram
Volume3.472 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428985727
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens