Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimålere, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, null: 0.6 - 6, Opvarmning og køling, batteri D-celle, M-bus-modul

187F9000

Energy calculator
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Infocal 9

Anbefalet udskiftning: 187F3127

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.050
1 Primært batteri vægt kg0.050
ApplikationOpvarmning og køling
Approval authorityMID
Batteriantal1
Batterilevetid [år]12 yr
Batteritype eller navnD Lithium
BeskrivelseEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Maks.]25 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
DisplaytypeLCD
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhedMWh
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
For flow meterSonoSensor 30
Forsyningsspændingstypebatteri D-celle
Grænseflademodul åbning 1M-bus-modul
Indeholder batterierYes
InstallationReturn
Integreret kommunikation2 pulse input
IP-beskyttelsesklasseIP65
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Log storage duration [Month]36 mo
Material DescriptionINF9 DN15-25 qp0.6-6 R 3.6V M-Bus
Medietemperatur [°C] [Maks.]160 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
MiljøklasseE2/M1
Nøjagtighed standardClass 2 to EN1434
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.]93 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProduktlabelYes
ProdukttypeInfocal 9
Pulsværdivolumen [l/puls]1.0 l/pulse
qp [m³/h] [Max]6.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]0.6 m³/h
REACH-kandidatlistens stofferNo
Temperaturføler, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturføler, længde [mm]2 mm
TemperaturfølertypePt 500
Vægt per batteri50 g

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.86 Kilogram
Nettovægt0.86 Kilogram
Volume3.572 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428985673
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens