Energimålere, Tilbehør
187F8371
Supercal 5
187F8371
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballagemængde | 1 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| For produkttype | Supercal 5 |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 230 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 110 V |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.07 Kilogram |
| Nettovægt | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.396 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |