Energimålere, Tilbehør
187F3385
SonoMeter 31
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør til energimålere
187F3385
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Sono31 / IF9 RS-232 M-Bus |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| For product type | SonoMeter 31 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Sono31 / IF9 RS-232 M-Bus |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilbehørstype | Calculator accessories |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.055 Kilogram |
| Nettovægt | 0.035 Kilogram |
| Volume | 0.2 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966962 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |