Energimålere, Tilbehør
187F3384
SonoMeter 31
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør til energimålere
187F3384
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
| Beskrivelse | Sono31 / IF9 RS-485 Modbus RTU |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| For produkttype | SonoMeter 31 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Sono31 / IF9 RS-485 Modbus RTU |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilbehørstype | Calculator accessories |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.036 Kilogram |
| Nettovægt | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.218 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966955 |
| Proposition 65 | No significant risk |