Energimålere, Tilbehør
187F3380
SonoMeter 31
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør til energimålere
187F3380
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.050 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.050 |
| Batteriantal | 1 |
| Batteritype eller navn | D Lithium |
| Beskrivelse | Sono31 / IF9 Battery 3.6 VDC (D-cell) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| For product type | SonoMeter 31 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indeholder batterier | Yes |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Sono31 / IF9 Battery 3.6 VDC (D-cell) |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilbehørstype | Calculator accessories |
| Vægt per batteri | 50 g |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.122 Kilogram |
| Nettovægt | 0.105 Kilogram |
| Volume | 0.261 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966917 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |