Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Energimålere, Tilbehør, kugleventil DN25 - 1" til direkte føler, 1stk

187F0591

Generic across portfolio

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat24 stk.
Beskrivelsekugleventil DN25 - 1" til direkte føler, 1stk
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
Emballagemængde1
For produkttypeGeneric across portfolio
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionBall valve DN25 - 1" for direct sensor
PakkeformatMultipak
Product line08
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP-dossier produktnavnACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
TilbehørstypeFittings PN25 130°C
Tilslutningsstørrelse1"
TilslutningstyperIndvendigt gevind
Tryk nominelt [bar]25 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.464 Kilogram
Nettovægt0.45 Kilogram
Volume0.527 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104069036
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm