Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Energimålere, Tilbehør, skruesæt 120°C - R1½ x G2B

087G6074

Generic across portfolio

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat6 stk.
Beskrivelseskruesæt 120°C - R1½ x G2B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballagemængde2
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
For produkttypeGeneric across portfolio
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material Descriptionscrewing set 120°C - R1 1/2 x G2B
Omfattet af WEEEYes
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIP-dossier produktnavnEntrance HM accessories - screwing set 120°C
TilbehørstypeFittings PN25 130°C
TilslutningsstørrelseR 1 1/2 x G 2 B
TilslutningstyperGevind
Tryk nominelt [bar]16 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.076 Kilogram
Nettovægt1.004 Kilogram
Volume3.464 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104061382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm