Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Energimålere, Tilbehør, skruesæt 120°C - R1/2" x G3/4B

087G6071

Generic across portfolio

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat8 stk.
Beskrivelseskruesæt 120°C - R1/2" x G3/4B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballagemængde2
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
For produkttypeGeneric across portfolio
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material Description"screwing set 120°C - R1/2"" x G3/4B "
Omfattet af WEEEYes
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIP-dossier produktnavnEntrance HM accessories - screwing set 120°C
TilbehørstypeFittings PN25 130°C
TilslutningsstørrelseR 1/2 x G 3/4 B
TilslutningstyperGevind
Tryk nominelt [bar]16 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.142 Kilogram
Nettovægt0.142 Kilogram
Volume0.084 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104061320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm