Følerlommer
087G6032
RS 485 module
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør til energimålere
087G6032
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | RS 485 til Sono1100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballagemængde | 1 |
| For product type | Generic across portfolio |
| Material Description | RS 485 module |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – Energimålere |
| Produkttype | Følerlommer |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.08 Kilogram |
| Nettovægt | 0.08 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051383 |