Energimålere, Tilbehør
014U1995
SonoSelect and Safe
014U1995
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.010 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.010 |
| Batteriantal | 1 |
| Batteritype eller navn | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| Beskrivelse | Module 2 Pulse Input |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| For produkttype | SonoSelect and Safe |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indeholder batterier | Yes |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Module 2 Pulse Input |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilbehørstype | Calculator accessories |
| Vægt per batteri | 10 g |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.05 Kilogram |
| Nettovægt | 0.049 Kilogram |
| Volume | 0.251 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425138676 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |