Energimålere, Tilbehør
014U1969
SonoSelect and Safe
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør til energimålere
014U1969
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.038 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.019 |
| Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
| Batteriantal | 2 |
| Batteritype eller navn | AA Lithium (ER14505) |
| Beskrivelse | Battery Pack, 2 AA cell |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| For produkttype | SonoSelect and Safe |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indeholder batterier | Yes |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Battery Pack, 2 AA cell |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilbehørstype | Calculator accessories |
| Vægt per batteri | 18 g |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.056 Kilogram |
| Nettovægt | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.255 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425129216 |
| Proposition 65 | No significant risk |