Energimålere, Tilbehør
014U1941
Generic across portfolio
014U1941
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| Beskrivelse | Adapter R½" to M10x1 (1pc) - conical thread for sealing with hemp |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| For produkttype | Generic across portfolio |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Adapter R1/2“ to M10x1 (1pcs) |
| Omfattet af WEEE | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | df75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82 |
| SCIP-dossier produktnavn | Household HM accessories - Adaptor |
| Tilbehørstype | Fittings PN25 130°C |
| Tilslutningstyper | Gevind |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.042 Kilogram |
| Nettovægt | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.011 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159091 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |