Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Energimålere, Tilbehør

014U1938

SonoSelect and Safe

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat6 stk.
BeskrivelseTailpiece connection set DN25 G1 1/4"-R1" PN16 95°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
For produkttypeSonoSelect and Safe
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionTail Piece DN25, G1 1/4"-R1", PN16
Omfattet af WEEEYes
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc
SCIP-dossier produktnavnHousehold HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25)
TilbehørstypeFittings PN16 95°C
TilslutningstyperGevind

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.484 Kilogram
Nettovægt0.242 Kilogram
Volume0.3 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428008679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm