Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

Batterier

087N6473

RET2001RF Digi Stat RF

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.044
1 Primært batteri vægt kg0.022
Antal udgange1
ApplikationRoom heating
Bagerste pladeCustom Backplate
Baggrundsbelyst displayJa
Batteriantal2
Batterilevetid [år]2.0 yr
Batteritype2 alkaliske AA-batterier
Batteritype eller navnAlkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivelseRET2001RF Digi Stat RF
CE-mærketYes
Control typeOn/Off modulating control
DesignstandardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Dybde [mm]30 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul7(a)7(c)-I6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.38.3.1
FarveRAL 9016
ForsyningstypeBatterier
FrostsikringJa
Garanti [år]2
GodkendelseCEUKCA
Højde [mm]86 mm
Indeholder batterierYes
Installation3 Wire
Egenskab
Værdi
KategorinavnDigital RF Thermostat
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kuglehårdhedstest [°C]75 °C
Material DescriptionRET2001RF Digi Stat RF
MaterialeABS+PC, non-flammable
Modulerende styringJa
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
On/off modulating controlJa
Output kontaktbelastning induktiv [A]1 A
Output kontaktbelastning resistiv [A]3 A
Product line03
ProduktgruppeRumtermostater, RET
ProduktlabelYes
ProduktoplysningerRET2001 RF
ProdukttypeRET2001
REACH-kandidatlistens stofferNo
ReguleringsforureningGrader 2
RF-frekvens [MHz]433.92 MHz
RF-område [m]30 m
SCIP-dossier nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-dossier produktnavnElectronic programmable room thermostat
StatusindikatorJa
Styring ON/OFFJa
Temperaturbegrænser [°C] [Maks.]35 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Min.]5 °C
UNSPSC CODE41112209

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.218 Kilogram
Nettovægt0.2 Kilogram
Volume0.604 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425239366
Proposition 65No significant risk