Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001-RF

087N7933

TP5001RF Prog Stat RF

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.044
1 Primært batteri vægt kg0.022
ApplikationRoom heating
Automatisk sommertidJa
Bagerste pladeCustom Backplate
Baggrundsbelyst displayJa
Batteriantal2
Batterilevetid [år]2.0 yr
Batteritype2 alkaliske AA-batterier
Batteritype eller navnAlkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivelseTP5001RF Prog Stat RF
Bredde [mm]86.00 mm
CE-mærketYes
Control typeOn/Off load compensation
DesignstandardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Dybde [mm]30 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)7(c)-I7(a)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.38.3.1
Fabriksindstillede programmerJa
FarveRAL 9016
Fjernføler (tilvalg)Nej
Forsinket startkontrolJa
ForsyningstypeBattery
Garanti [år]5
GodkendelseCEUKCA
Højde [mm]86 mm
Indbygget følerJa
Indeholder batterierYes
Indikator for lav batteristandJa
Egenskab
Værdi
Kategorinavn5/2 Day Thermostat
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kuglehårdhedstest [°C]75 °C
Material DescriptionTP5001RF Prog Stat RF
MaterialeABS+PC, non-flammable
Nominel impulsspænding [kV]2.5 kV
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
On/off modulating controlJa
On/Offs pr. dag4
Optimeret startstyringJa
Output kontaktbelastning induktiv [A]1 A
Output kontaktbelastning resistiv [A]3 A
OverstyringsfunktionJa
Plantype5/2-dage, døgn
Product line03
ProduktgruppeProgrammérbare rumtermostater
ProduktlabelYes
ProduktoplysningerTP5001-RF
ProdukttypeTP5001
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringsforureningGrader 2
SCIP-dossier nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-dossier produktnavnElectronic programmable room thermostat
Styring ON/OFFJa
Temperatur [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur [°C] [Min.]5 °C
Timer for serviceintervalJa
UNSPSC CODE41112209
UrdisplayAM/PM eller 24-timers visning
Viser tidspunkt eller temperaturJa

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.214 Kilogram
Nettovægt0.081 Kilogram
Volume0.554 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425239410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm