TP5001B Prog Stat Battery, Battery, 5/2 Day Thermostat
087N7931
TP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat
087N7931
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.044 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.022 |
| Applikation | Room heating |
| Automatisk sommertid | Ja |
| Bagerste plade | Custom Backplate |
| Baggrundsbelyst display | Ja |
| Batteriantal | 2 |
| Batterilevetid [år] | 2.0 yr |
| Batteritype | 2 alkaliske AA-batterier |
| Batteritype eller navn | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Beskrivelse | TP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat |
| Bredde [mm] | 86.00 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Control type | On/Off load compensation |
| Designstandard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Dybde [mm] | 30 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c)7(c)-I7(a) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.38.3.1 |
| Fabriksindstillede programmer | Ja |
| Farve | Hvid RAL 9010 |
| Feriefunktion | Ja |
| Fjernføler (tilvalg) | Nej |
| Forsinket startkontrol | Ja |
| Forsyningstype | Battery |
| Frostsikring | Ja |
| Garanti [år] | 5 |
| Godkendelse | CEUKCA |
| Højde [mm] | 86 mm |
| Indbygget føler | Ja |
| Indeholder batterier | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indikator for lav batteristand | Ja |
| Kategorinavn | 5/2 Day Thermostat |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kuglehårdhedstest [°C] | 75 °C |
| Material Description | TP5001B Prog Stat Battery |
| Materiale | ABS+PC, non-flammable |
| Nominel impulsspænding [kV] | 2.5 kV |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
| On/off modulating control | Ja |
| On/Offs pr. dag | 4 |
| Optimeret startstyring | Ja |
| Output kontaktbelastning induktiv [A] | 1 A |
| Output kontaktbelastning resistiv [A] | 3 A |
| Overstyringsfunktion | Ja |
| Plantype | 5/2-dage, døgn |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Programmérbare rumtermostater |
| Produktlabel | Yes |
| Produktoplysninger | TP5001B Prog Stat Battery |
| Produkttype | TP5001 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringsforurening | Grader 2 |
| SCIP-dossier nr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP-dossier produktnavn | Electronic programmable room thermostat |
| Styring ON/OFF | Ja |
| Temperatur [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
| Timer for serviceinterval | Ja |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Urdisplay | AM/PM eller 24-timers visning |
| Viser tidspunkt eller temperatur | Ja |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.224 Kilogram |
| Nettovægt | 0.2 Kilogram |
| Volume | 0.625 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239397 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |