Danfoss logo
ITL 099-1059 angled

Dykrørsstermostater, ITL, Funktion: Limit thermostat, 90 °C - 100 °C

099-1059

Begrænsningsfunktion (manuel genindstilling)
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: IT

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Begrænsningsområde [°C] [Maks.]100 °C
Begrænsningsområde [°C] [Min.]90 °C
BeskrivelseBegrænsningsfunktion (manuel genindstilling)
Bredde [mm]54.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]57 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Fabriksindstillet temperatur grænse [°C]90 °C
Følerlommelængde [mm]120 mm
FunktionLimit thermostat
Højde [mm]110 mm
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kontakttype – grænseSPST
Material DescriptionITL
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Output kontaktbelastning induktiv [A]3 A
Output kontaktbelastning resistiv [A]10 A
Product line03
ProduktgruppeDykrørsstermostater
ProduktlabelYes
ProdukttypeITL
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.268 Kilogram
Nettovægt0.268 Kilogram
Volume1.202 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5013567403516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm