Danfoss logo
ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)-product-category

ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)

Pt-følere, 1000 Ω ved 0 °C.

Følerne tilsluttes 2-leder kabel. Lederne kan tilsluttes følerens klemme vilkårligt.
Anlægsføleren ESM-11 har fjedrende kontaktflade til sikring af god varmeoverførsel på alle rørdimensioner.
Basisføleren indeholder et Pt-element, der er i overstemmelsse med EN 60751.

Features and benefits

  • Fjederkontaktflade sikrer god varmeoverførsel på rør i alle størrelser
  • Basissensor inklusive et platinelement, der overholder EN 60751
  • Platinelementet ændrer sig med temperaturen, hvilket muliggør præcis temperaturmåling