ECL Comfort 310
ECL Comfort 310 er en elektronisk vejrkompenseret temperaturregulator i ECL Comfort regulatorserien til brug i fjernvarme-, varme-, varmtbrugsvands- og ventilationsanlæg.Der kan opnås energibesparelser gennem korrekt regulering af fremløbstemperaturen i varme- og varmtbrugsvandsanlæg. Op til 4 kredse kan reguleres.ECL Comfort 310 regulatoren er konfigureret med en valgt applikation ved hjælp af en ECL applikationsnøgle.ECL Comfort 310 regulatoren kan fungere som en selvstændig regulator og kommunikere med op til to fjernbetjeninger og et udvidelsesmodul – ECA 32 eller ECA 35 – med yderligere indgange/udgange.
Features and benefits
- Designet til behagelige temperaturer, optimalt energiforbrug, nem installation ved hjælp af ECL-applikationsnøglen (Plug-and-Play) og brugervenlig betjening
- 3 styrekredsløb + termostatfunktion
- Integrerede kommunikationsinterfaces
- 10 indgange: 6 Pt 1000, 4 konfigurerbare
- 3 x 3-punkts styreudgange optimeret til aktuatorer
- 6 relæudgange
- Aflæsning af datalog på display eller via kommunikationsgrænseflade
- Tilslutning til Leanheat® Monitor – nem at installere, tilgå og justere/overvåge
- Valgfri ECA 30/31 fjernbetjeningsenhed
- Forbedrede energibesparelser muliggøres af vejrkompensation