Danfoss logo
ECL Comfort 210-product-category

ECL Comfort 210

ECL Comfort 210 er en elektronisk vejrkompenseret temperaturregulator i ECL Comfort-regulatorfamilien til anvendelse i fjernvarme-, centralvarme- og kølesystemer. Energibesparelser kan opnås ved korrekt regulering af fremløbstemperaturen i varme- og kølesystemer. Op til 3 kredse kan reguleres. Vejrkompenseringsfunktionen i ECL Comfort-regulatorerne måler udetemperaturen og regulerer fremløbstemperaturen til varmesystemet i overensstemmelse hermed. Det vejrkompenserede varmesystem øger komfortniveauet og sparer energi.
ECL Comfort 210-regulatoren konfigureres med den valgte applikation ved hjælp af en ECL-applikationsnøgle.

Features and benefits

  • Selvstændig controller til multiple varme- og køleapplikationer med op til 2 kredse + termostatfunktion
  • Intelligente ECL-applikationsnøgler, serie A2xx
  • 2 x 3-punkts styreudgange optimeret til aktuatorer
  • 8 indgange: 6 Pt1000, 2 konfigurerbare
  • 4 relæudgange
  • Navigation med dreje/trykknap og stort grafisk display med baggrundsbelysning
  • Aflæsning af datalogning på display eller via USB-interface
  • Modbus RS485 til korte kabelafstande
  • Master/slave-mulighed
  • Valgfri ECA 30/31 fjernbetjeningsenhed