ECL Comfort 120
ECL Comfort 120 er en universel 1-kreds-regulator til brug i fjernvarmestationer, fjernvarmebaserede anlæg og kedelanlæg.
ECL Comfort 120 betjenes ved hjælp af en installerapp til IOS- eller Android-mobiltelefoner.
Brugerinterface på regulator: 5 lysdioder og 1 trykknap.
Produktet er en elektronisk regulator til regulering af fremløbstemperatur (opvarmning) efter forskellige reguleringsprincipper:
Features and benefits
- 1 styrekreds
- 4 indbyggede varmefunktioner
- ECL Go-appen
- 5 LED'er + 1 trykknap
- Master/slave-opsætning for systemer med delt udetemperatursignal
- DIN-skinne-, væg- eller panelmontering
- 4 Pt 1000, 1 PWM, 1 pot. gratis
- 1 x 3-punkts styreudgang optimeret til aktuatorer, 1 x relæ, 1 x PWM
- Modbus RS 485 til længere afstande
- Ethernet RJ 45 til f.eks. forbindelse med Leanheat® Monitor