Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL-applikationsnøgler, A319

087H3847

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal motorventiler0
Antal pr. pakkeformat7 stk.
Antal pumper0
Antal varmekredse1
Antal varmtvandskredsløb0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Egenskab
Værdi
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A319 DE
Øjeblikkelig varmtvandssystemNej
PakkeformatMultipak
Product line08
ProduktgruppeECL-applikationsnøgler
ProdukttypeA319
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-dossier nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
VarmtvandsbeholdersystemNej
Varmtvandsladesystem med beholderNej
Zone controlNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.131 Kilogram
Nettovægt0.005 Kilogram
Volume1.075 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428551731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm