Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL-applikationsnøgler, P330

087H3840

ECL APPLIKATIONSNØGLE P330 I-p

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal motorventiler3
Antal pr. pakkeformat25 stk.
Antal pumper5
Antal varmekredse3
Antal varmtvandskredsløb2
BeskrivelseECL APPLIKATIONSNØGLE P330 I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Egenskab
Værdi
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P330 I-p
Øjeblikkelig varmtvandssystemNej
PakkeformatIndustripakke
Product line08
ProduktgruppeECL-applikationsnøgler
ProdukttypeP330
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-dossier nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
VarmtvandsbeholdersystemJa
Varmtvandsladesystem med beholderNej
Zone controlNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.194 Kilogram
Nettovægt0.17 Kilogram
Volume0.625 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104039039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm