A201
087H3826
ECL APPLICATION KEY A201 DE
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: ECL 2XX -applikationsnøgler
087H3826
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal motorventiler | 3 |
| Antal pumper | 3 |
| Antal varmekredse | 3 |
| Antal varmtvandskredsløb | 0 |
| Beskrivelse | ECL Application key A201 DE. Screed dry-out heating control |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A201 DE |
| Øjeblikkelig varmtvandssystem | Nej |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | ECL-applikationsnøgler |
| Produkttype | A201 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP-dossier nr. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Varmtvandsbeholdersystem | Nej |
| Varmtvandsladesystem med beholder | Nej |
| Zone control | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.3 Kilogram |
| Nettovægt | 0.3 Kilogram |
| Volume | 1.152 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |