ECL-applikationsnøgler, A230
087H3820
ECL Application key A230 DE. Heating control with wind compensation. Cooling control.
087H3820
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal motorventiler | 1 |
| Antal pumper | 1 |
| Antal varmekredse | 1 |
| Antal varmtvandskredsløb | 0 |
| Beskrivelse | ECL Application key A230 DE. Heating control with wind compensation. Cooling control. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A230 DE |
| Øjeblikkelig varmtvandssystem | Nej |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | ECL-applikationsnøgler |
| Produkttype | A230 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP-dossier nr. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Varmtvandsbeholdersystem | Nej |
| Varmtvandsladesystem med beholder | Nej |
| Zone control | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.43 Kilogram |
| Nettovægt | 0.005 Kilogram |
| Volume | 1.075 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104038070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |