Danfoss logo
DEVIreg Smart IVORY F

Termostater, DEVIreg™ Smart ivory, Følertype: Rum + gulv

140F1142

Temperatur – gulv [°C]: 5 - 45, Temperatur – rum [°C]: 5 - 35, Displaytype: Touch skærm, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.000
1 Primært batteri vægt kg0.000
ApplikationGulvvarme
Batteriantal1
Batteritype eller navnCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
BeskrivelseDEVIreg Smart elfenben
Bredde [mm]85.00 mm
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaCEEACIntertek Semko
Definitionspunkt for føler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DINskinne montageNej
Display (ja/nej)Ja
DisplaytypeTouch skærm
Dybde [mm]44 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP-klasse21
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.]0.40 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
FarveIvory 1013
FølertypeRum + gulv
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]220 V
Forureningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]5
GodkendelseCE
Højde [mm]85 mm
Hysterese (+/-)0.20
Indeholder batterierYes
Induktiv belastningcos φ= 0.3 max 1A
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Maks.lederdimension klemmer [mm²]2 x 2.5
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDEVIreg Smart Ivory
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Pakke, bredde [mm]108 mm
Pakke, dybde [mm]110 mm
Pakke, højde [mm]84 mm
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProduktoplysningerDEVIreg™ Smart ivory
ProdukttypeDEVIreg™ Smart
REACH-kandidatlistens stofferNo
ReguleringstypePWM
Relækontakt1-polet
Resistiv belastning maks. [A]16 A
SoftwareklasseA
Temperatur – gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur – gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur – rum [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur – rum [°C] [Min.]5 °C
Temperatur for kugletryktest [°C]75 °C
Temperatur maks. begrænser [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur maks. begrænser [°C] [Min.]20 °C
Temperatur min. begrænser [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur min. begrænser [°C] [Min.]10 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Maks.]45 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Min.]5 °C
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE41112209
Vægt per batteri0 g
Warranty type5-year product warranty

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.263 Kilogram
Nettovægt0.26 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.998 Liter
EAN/UPC5703466239643