Danfoss logo
Devireg Room, 140F1161

Termostater, DEVIreg™ Room, Følertype: Rum + gulv

140F1161

Temperatur – gulv [°C]: 4 - 45, Temperatur – rum [°C]: 4 - 35, Displaytype: LED, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.000
1 Primært batteri vægt kg0.000
2-polet kontaktNej
ApplikationGulvvarme
Batteriantal1
BatteribackupJa
Batteritype eller navnSupercapacitor
BeskrivelseDEVIreg Room
Bredde [mm]85.00 mm
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaIntertek SemkoUkrTESTEAC
Definitionspunkt for føler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DINskinne montageNej
Display (ja/nej)Nej
DisplaytypeLED
Dybde [mm]24 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP-klasse21
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.]0.20 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)7(c)-I
FarveHvid RAL 9010
FølertypeRum + gulv
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]220 V
Forureningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]2
GodkendelseCEUkrTESTEAC
Højde [mm]85 mm
Indeholder batterierYes
IndikatortypeLED
Induktiv belastningcos φ= 0.3 max 1A
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Kompatibelfremmed følertypeJa
Kompatibelt rammesystemJa
Maks.lederdimension klemmer [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDEVIreg Room
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]35 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Pakke, bredde [mm]95 mm
Pakke, dybde [mm]95 mm
Pakke, højde [mm]80 mm
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProduktoplysningerDEVIreg™ Room
ProdukttypeDEVIreg™ Room
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
ReguleringstypePWM
Relækontakt1-polet
Resistiv belastning maks. [A]16 A
SCIP-dossier nr.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP-dossier produktnavnElectrical floor heating thermostat
SoftwareklasseA
Temperatur – gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur – gulv [°C] [Min.]4 °C
Temperatur – rum [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur – rum [°C] [Min.]4 °C
Temperatur for kugletryktest [°C]75 °C
Temperatur maks. begrænser [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur maks. begrænser [°C] [Min.]5 °C
Temperatur min. begrænser [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur min. begrænser [°C] [Min.]4 °C
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt204 Gram
Nettovægt153 Gram
Volume0.722 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5703466250389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm