Danfoss logo
DEVIreg™ Opti electronic thermostat

Termostater, DEVIreg™ Opti, Følertype: Rum + gulv

140F1055

Temperatur – gulv [°C]: 5 - 45, Temperatur – rum [°C]: 5 - 35, Displaytype: LCD, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.001
1 Primært batteri vægt kg0.001
2-polet kontaktNej
ApplikationGulvvarme
Batteriantal1
Batteritype eller navnCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BeskrivelseDEVIreg OPTI Hvid
Bredde [mm]85.00 mm
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaIntertek Semko
Definitionspunkt for føler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DINskinne montageNej
Display (ja/nej)Ja
DisplaytypeLCD
Dybde [mm]44 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP-klasse21
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.]0.50 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveHvid RAL 9010
FølertypeRum + gulv
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]220 V
Forureningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Egenskab
Værdi
Garanti [år]2
GodkendelseCE
Højde [mm]85 mm
Indeholder batterierYes
Induktiv belastningcos φ= 0.3 max 1A
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDEVIreg OPTI Pure White
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]35 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProduktoplysningerDEVIreg™ Opti
ProdukttypeDEVIreg™ OPTI
REACH-kandidatlistens stofferNo
ReguleringstypePWM
Resistiv belastning maks. [A]13 A
Temperatur – gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur – gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur – rum [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur – rum [°C] [Min.]5 °C
Temperatur for kugletryktest [°C]75 °C
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE41112209
Vægt per batteri1 g
Warranty type2-year product warranty

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.255 Kilogram
Nettovægt0.25 Kilogram
Volume0.642 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5703466243152
Proposition 65No significant risk