Danfoss logo
140F1162_DEVIreg Display Connect_Product

Termostater, DEVIreg Display Connect, Følertype: Rum + gulv

140F1162

Temperatur – gulv [°C]: 4 - 45, Temperatur – rum [°C]: 4 - 35, Displaytype: LED, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
2-polet kontaktNej
ApplikationGulvvarme
Batteriantal1
BatteribackupJa
BeskrivelseDEVIreg Display Connect
Bredde [mm]85.00 mm
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaIntertek SemkoUkrTESTEAC
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Communications protocol (EF005669)Other
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Contact type (EF001587)Electronic
Control characteristic (EF020644)PI
Definitionspunkt for føler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DINskinne montageNej
Display (ja/nej)Ja
DisplaytypeLED
Dybde [mm]24 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP-klasse21
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.]0.20 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)7(c)-I
Explosion-proof (EF004663)FALSE
External sensor (EF023999)TRUE
FarveRAL 9016
FølertypeRum + gulv
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]220 V
Forureningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]5
Height (EF000040)85
Højde [mm]85 mm
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Indeholder batterierNo
IndikatortypeLED
Induktiv belastningcos φ= 0.3 max 1A
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kompatibelfremmed følertypeJa
Kompatibelt rammesystemJa
Maks.lederdimension klemmer [mm²]2 x 2.5
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDEVIreg Display Connect
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Measuring range (EF001836)4-35
Number of heater outputs (EF020681)1
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]35 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Operation (EF002147)Turn
Optimisation (EF021362)TRUE
Pakke, bredde [mm]95 mm
Pakke, dybde [mm]95 mm
Pakke, højde [mm]80 mm
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProduktoplysningerDEVIreg™ Display Connect
ProdukttypeDEVIreg Display Connect
RAL-number (EF000116)9016
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
ReguleringstypePWM
Relækontakt1-polet
Relative humidity (RH) readable (EF024475)FALSE
Resistiv belastning maks. [A]16 A
SCIP-dossier nr.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP-dossier produktnavnDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Sensor/feeler type (EF006254)Resistance sensor
SoftwareklasseA
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.2
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Temperatur – gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur – gulv [°C] [Min.]4 °C
Temperatur – rum [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur – rum [°C] [Min.]4 °C
Temperatur for kugletryktest [°C]75 °C
Temperatur maks. begrænser [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur maks. begrænser [°C] [Min.]5 °C
Temperatur min. begrænser [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur min. begrænser [°C] [Min.]4 °C
Temperature readable (EF021360)TRUE
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type5-year product warranty
Width (EF000008)85
With display (EF000458)TRUE
With thermal feedback (EF000531)TRUE

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt204 Gram
Nettovægt153 Gram
Volume0.722 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5703466250396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm