Termostater, DEVIreg™ 850, Følertype: uden føler
140F1084
Displaytype: 2 x 16-tegn oplyst display
140F1084
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 2-polet kontakt | Nej |
| Applikation | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Batteribackup | Nej |
| Beskrivelse | DEVIreg 850 IV Cyrillic with PSU |
| Bredde [mm] | 23.50 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Certificeringsfirma | Intertek SemkoUkrTEST |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DINskinne montage | Ja |
| Display (ja/nej) | Ja |
| Displaytype | 2 x 16-tegn oplyst display |
| Dybde [mm] | 53 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element IP-klasse | 20 |
| Energiforbrug ved standby [W] [Maks.] | 3.00 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Farve | Hvid RAL 9010 |
| Følertype | uden føler |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 220 V |
| Garanti [år] | 2 |
| Godkendelse | CEUkrTESTEAC |
| Højde [mm] | 86 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indeholder batterier | No |
| Indikatortype | LED |
| Induktiv belastning | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompatibelt rammesystem | Nej |
| Material Description | DEVIreg 850 IV Cyrillic with PSU |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Overvågningfølerfejl | Ja |
| Pakke, bredde [mm] | 232 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 280 mm |
| Pakke, højde [mm] | 72 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produktoplysninger | DEVIreg™ 850 |
| Produkttype | DEVIreg™ 850 |
| Relækontakt | 1-polet |
| Resistiv belastning maks. [A] | 15 A |
| SCIP-dossier nr. | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
| SCIP-dossier produktnavn | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
| UL-klassificeret | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.828 Kilogram |
| Nettovægt | 0.82 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 4.677 Liter |
| EAN/UPC | 5703466210833 |