Termostater, DEVIreg™ 530, ELJO, Følertype: Gulv
140F1031
Temperatur – gulv [°C]: 5 - 45, Displaytype: INGEN DISPLAY, Applikation: Gulvvarme
140F1031
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 2-polet kontakt | Nej |
| Applikation | Gulvvarme |
| Beskrivelse | DEVIreg 530, ELJO |
| Bredde [mm] | 85.00 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Certificeringsfirma | CEEACUkrTEST |
| Definitionspunkt for føler [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DINskinne montage | Nej |
| Display (ja/nej) | Nej |
| Displaytype | INGEN DISPLAY |
| Dybde [mm] | 36 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element IP-klasse | 31 |
| Energiforbrug ved standby [W] [Maks.] | 0.25 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Farve | Hvid RAL 9010 |
| Følertype | Gulv |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 220 V |
| Forureningsgrad | 2 |
| Frostsikring [°C] | 5 °C |
| Garanti [år] | 2 |
| Godkendelse | UkrTESTCE |
| Højde [mm] | 36 mm |
| Hysterese (+/-) | 0.40 |
| Indeholder batterier | No |
| Indikatortype | LED |
| Induktiv belastning | cos φ= 0.3 max 1A |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Maks.lederdimension klemmer [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | Devireg 530, ELJO |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakke, bredde [mm] | 95 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 140 mm |
| Pakke, højde [mm] | 85 mm |
| Product height/depth [mm] | 36 mm |
| Product length [mm] | 85 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbredde [mm] | 85 mm |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produktoplysninger | DEVIreg™ 530, ELJO |
| Produkttype | DEVIreg™ 53x serien |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Reguleringstype | Hysterese |
| Relækontakt | 1-polet |
| Resistiv belastning maks. [A] | 15 A |
| Skalaindstilling | 0 - 6 |
| Temperatur – gulv [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatur – gulv [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur for kugletryktest [°C] | 75 °C |
| UL-klassificeret | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.242 Kilogram |
| Nettovægt | 0.24 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209004 |