Elztrip EZ115 1500W 230V, monopanel
95002114
Application: Other heating
95002114
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Other heating |
| Beskrivelse | Elztrip EZ115 1500W 230V, monopanel |
| CE-mærket | Yes |
| Certificeringsfirma | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybde [mm] | 2000 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Godkendelse | CE |
| Højde [mm] | 50 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Malingsfarve | Hvid |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Elztrip EZ115 1500W 230V, Mono panel |
| Monteringshøjde [mm] [Min.] | 600 mm |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakke, bredde [mm] | 2000 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 50 mm |
| Pakke, højde [mm] | 150 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Andre varmeprodukter |
| Produktoplysninger | Elztrip EZ115 |
| Produkttype | Strålevarmer |
| UNSPSC CODE | 40101819 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 7.272 Kilogram |
| Nettovægt | 7.2 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 15 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116753 |