Elztrip EZ111 1050W 230V, monopanel
95002112
Application: Other heating
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Strålevarmer
95002112
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Other heating |
| Beskrivelse | Elztrip EZ111 1050W 230V, monopanel |
| CE-mærket | Yes |
| Certificeringsfirma | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybde [mm] | 150 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Godkendelse | CE |
| Højde [mm] | 50 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Malingsfarve | Hvid |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Elztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel |
| Monteringshøjde [mm] [Min.] | 600 mm |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakke, bredde [mm] | 1500 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 50 mm |
| Pakke, højde [mm] | 150 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Andre varmeprodukter |
| Produktoplysninger | Elztrip EZ111 |
| Produkttype | Strålevarmer |
| UNSPSC CODE | 40101819 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 5.656 Kilogram |
| Nettovægt | 5.6 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 11.25 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116746 |