Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 121T 21KW 3X400V

69814515

Application: Other heating

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationOther heating
BeskrivelseDEVItemp 121T 21KW 3X400V
Bredde [mm]505.00 mm
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]510 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forsyningsspænding [V] AC400 V
Garanti [år]2
GodkendelseCE
Højde [mm]540 mm
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Længde [m]0.51 m
Material DescriptionDEVITEMP 121T 21KW(VDE) 3X400V L.CABINET
Omfattet af WEEEYes
Pakke, bredde [mm]460 mm
Pakke, dybde [mm]520 mm
Pakke, højde [mm]480 mm
Product line21
ProduktgruppeAndre varmeprodukter
ProduktoplysningerDEVItemp™
ProdukttypeDEVItemp™
TilledningJa
Tilledning antal1
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE40101604
UV-beskyttetJa
Warranty type2-year product warranty

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt27 Kilogram
Nettovægt26.73 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume114.816 Liter
EAN/UPC5703464008432