Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 109T 9KW TP1A 3x400V

69812543

Application: Other heating

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationOther heating
BeskrivelseDEVItemp 109T 9KW TP1A 3x400V
Bredde [mm]410.00 mm
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]420 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forsyningsspænding [V] AC400 V
Garanti [år]2
GodkendelseCE
Højde [mm]435 mm
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Længde [m]0.42 m
Material DescriptionDEVITEMP 109T - TP1A 3 X 400V - 9KW
Omfattet af WEEEYes
Pakke, bredde [mm]420 mm
Pakke, dybde [mm]390 mm
Pakke, højde [mm]460 mm
Product line21
ProduktgruppeAndre varmeprodukter
ProduktoplysningerDEVItemp™
ProdukttypeDEVItemp™
TilledningJa
Tilledning antal1
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE40101604
UV-beskyttetJa
Warranty type2-year product warranty

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt15.5 Kilogram
Nettovægt15.345 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume75.348 Liter
EAN/UPC5703464010039