DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 9.00 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230
140F1676
Kabeltype: Dobbeltleder, Tilbehør sæt: Flexrør overgang KK1-E5; DEVIreg™ Smart; FlexrørØ 6,7 2,5m sort; Følerendehætte i messing til flexrør Ø 6,7 mm, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 18, Applikation: Gulvvarme
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Varmemåtter
140F1676
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.000 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.000 |
| 2-polet kontakt | Nej |
| Applikation | Gulvvarme |
| Batteriantal | 1 |
| Batteribackup | Ja |
| Batteritype eller navn | Knapcelle Manganese Lithium |
| Beskrivelse | DEVImat 100T 900W 230V 0.5x18m + DSmart |
| Blyfri | Ja |
| Brandhæmmende | Ja |
| CE-mærket | Yes |
| Certificeringsfirma | CEIntertek SemkoUkrTEST |
| Dækningsområde [m²] | 9.00 m² |
| Definitionspunkt for føler [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Deformationsstyrke [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DINskinne montage | Nej |
| Displaytype | Touch skærm |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 115 °C |
| Element IP-klasse | IPX7 |
| Energiforbrug ved standby [W] [Maks.] | 0.40 W |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve på ydre kappe | RØD |
| Følertype | NTC |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forureningsgrad | 2 |
| Frostsikring [°C] | 5 °C |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkendelse | CEUkrTEST |
| Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Indeholder batterier | Yes |
| Induktiv belastning | cos φ= 0.3 max 1A |
| Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
| Kabeldiameter [mm] | 3.0 mm |
| Kabelmodstand [ohm] | 58.8000 Ohm |
| Kabeltype | Dobbeltleder |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kold tilledningdimension [mm²] | 1.0 mm² |
| Kompatibelfremmed følertype | Ja |
| Kompatibelt rammesystem | Ja |
| Lederisolering | FEP |
| Maks.lederdimension klemmer [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | Set DEVImat100T 900W 230V 0.5x18m SMART |
| Måttebredde [m] | 0.5 m |
| Måtteeffekt [W/m²] | 100 W/m² |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Måttelængde [m] | 18.00 m |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakke, bredde [mm] | 255 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 255 mm |
| Pakke, højde [mm] | 590 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Sets heating elements |
| Produktoplysninger | Sæt DEVImat™ 100T m/ DEVIreg™ Smart |
| Produkttype | DEVImat™ 100T + SMART |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Reguleringstype | PWM |
| Relæbelastning [A] | 16 A |
| Relækontakt | 1-polet |
| Resistiv belastning maks. [A] | 16 A |
| Sænkning i økonomiperiode [°C] [Maks.] | 9 °C |
| Sænkning i økonomiperiode [°C] [Min.] | 5 °C |
| Softwareklasse | A |
| Temperatur – gulv [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatur – gulv [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur – rum [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur – rum [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur for kugletryktest [°C] | 75 °C |
| Temperatur maks. begrænser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur maks. begrænser [°C] [Min.] | 20 °C |
| Temperatur min. begrænser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur min. begrænser [°C] [Min.] | 10 °C |
| Temperaturbegrænser [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperaturbegrænser [°C] [Min.] | 5 °C |
| Termostat IP-klasse | 21 |
| Tilbehør sæt | DEVIreg™ SmartFlexrørØ 6,7 2,5m sortFlexrør overgang KK1-E5Følerendehætte i messing til flexrør Ø 6,7 mm |
| Tilledning | Ja |
| Tilledning antal | 1 |
| Tilledning længde [m] | 4.0 m |
| Tilledning lederantal | 2 |
| Tilledning type | DTWB |
| Trækstyrke [N] | 120 N |
| Tykkelse [mm] | 3.50 mm |
| UL-klassificeret | Out of scope |
| UV-beskyttet | Nej |
| Vægt per batteri | 0 g |
| Varmeeffekt [W] | 900 W |
| Varmeprincip | Seriel resistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ydre kappe | PVDF |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 5.1 Kilogram |
| Nettovægt | 5.049 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 38.885 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240250 |