Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Varmemåtter, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 3.60 m², Forsyningsspænding [V] AC: 400

140F0623

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.8, Måttelængde [m]: 4.8

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGround ice and snow melting
BeskrivelseDEVIsnow 300T 1045W 400V 0.75x4.8m SPECIAL
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaIntertek Semko
Dækningsområde [m²]3.60 m²
Deformationsstyrke [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Element IP-klasseIPX7
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes
Farve på ydre kappeSort
Forsyningsspænding [V] AC400 V
FyldmaterialePEX
Garanti [år]20
GodkendelseCEEAC
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmodstand [ohm]152.1000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kold tilledningdimension [mm²]1.5 mm²
Egenskab
Værdi
LederisoleringFEP
Material DescriptionDEVIsnow 300T 3,6m² 0,75x4,8m 400V 30m
Måttebredde [m]0.8 m
Måtteeffekt [W/m²]300 W/m²
Måttelængde [m]4.80 m
Pakke, bredde [mm]150 mm
Pakke, dybde [mm]700 mm
Pakke, højde [mm]150 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProduktoplysningerDEVIsnow™ 300T
ProdukttypeDEVIsnow™ 300T
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilbehør sætNo
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]30.0 m
Tilledning lederantal3
Tilledning typeDTCL
Trækstyrke [N]450 N
Tykkelse [mm]7.0 mm
UL-klassificeretNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]1050 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Warranty type20-year full service warranty
Ydre kappePVC

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.15 Kilogram
Nettovægt6.09 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume15.75 Liter
EAN/UPC5703466229279