Danfoss logo
DEVImat 200

Varmemåtter, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 2.50 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

83020739

Kabeltype: Dobbeltleder, Tilbehør sæt: FlexrørØ 6,7 2,5m sort, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 5, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseDEVImat 200T 500W 230V 0,5x5m
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaIntertek Semko
Dækningsområde [m²]2.50 m²
Deformationsstyrke [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]115 °C
Element IP-klasseIPX7
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Farve på ydre kappeRØD
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkendelseCEUkrTEST
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
Kabel på tromleNej
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kabelmodstand [ohm]105.9000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kold tilledningdimension [mm²]1.0 mm²
Egenskab
Værdi
LederisoleringFEP
Material DescriptionDEVImat 200T 2,5m² 230V 500W
Måttebredde [m]0.5 m
Måtteeffekt [W/m²]200 W/m²
Måttelængde [m]5.00 m
Pakke, bredde [mm]220 mm
Pakke, dybde [mm]220 mm
Pakke, højde [mm]590 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProduktoplysningerDEVImat™ 200T
ProdukttypeDEVImat™ 200T
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilbehør sætFlexrørØ 6,7 2,5m sort
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]4.0 m
Tilledning lederantal2
Tilledning typeDTWB
Trækstyrke [N]120 N
Tykkelse [mm]3.50 mm
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE40101830
UV-beskyttetNej
Varmeeffekt [W]500 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Warranty type20-year full service warranty
Ydre kappePVDF

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.06 Kilogram
Nettovægt2.04 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466196021