Danfoss logo
Devimatwithtouch_F

Varmemåtter, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.50 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

140F0847

Kabeltype: Dobbeltleder, Tilbehør sæt: Flexrør overgang KK1-E5; DEVIreg™ Touch; FlexrørØ 6,7 2,5m sort; Følerendehætte i messing til flexrør Ø 6,7 mm, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 7, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.000
1 Primært batteri vægt kg0.000
2-polet kontaktNej
ApplikationGulvvarme
Batteriantal1
BatteribackupJa
Batteritype eller navnCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
BeskrivelseDEVImat 100T 350W 230V 0.5x7m + DTouch
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaCEIntertek Semko
Dækningsområde [m²]3.50 m²
Definitionspunkt for føler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Deformationsstyrke [N]600 N
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DINskinne montageNej
DisplaytypeTouch skærm
Driftstemperatur [°C] [Maks.]115 °C
Element IP-klasseIPX7
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.]0.40 W
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Farve på ydre kappeRØD
FølertypeNTC
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forureningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]20
GodkendelseCE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Indeholder batterierYes
Induktiv belastningcos φ= 0.3 max 1A
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kabelmodstand [ohm]152.0000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kold tilledningdimension [mm²]1.0 mm²
Kompatibelfremmed følertypeJa
Kompatibelt rammesystemJa
LederisoleringFEP
Maks.lederdimension klemmer [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDTIF-100, 350W, 230 V 0,5x7m, devireg 55
Egenskab
Værdi
Måttebredde [m]0.5 m
Måtteeffekt [W/m²]100 W/m²
Måttelængde [m]7.00 m
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Pakke, bredde [mm]220 mm
Pakke, dybde [mm]220 mm
Pakke, højde [mm]590 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProduktoplysningerSæt DEVImat™ 100T m/ DEVIreg™ Touch
ProdukttypeDEVImat™ 100T
REACH-kandidatlistens stofferNo
ReguleringstypePWM
Relækontakt1-polet
Resistiv belastning maks. [A]16 A
SoftwareklasseA
Temperatur – gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur – gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur – rum [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur – rum [°C] [Min.]5 °C
Temperatur for kugletryktest [°C]75 °C
Temperatur maks. begrænser [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur maks. begrænser [°C] [Min.]20 °C
Temperatur min. begrænser [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur min. begrænser [°C] [Min.]10 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Maks.]45 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Min.]5 °C
Termostat IP-klasse21
Tilbehør sætFlexrørØ 6,7 2,5m sortFlexrør overgang KK1-E5Følerendehætte i messing til flexrør Ø 6,7 mmDEVIreg™ Touch
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]4.0 m
Tilledning lederantal2
Tilledning typeDTWB
Trækstyrke [N]120 N
Tykkelse [mm]3.50 mm
UL-klassificeretNo
UV-beskyttetNej
Vægt per batteri0 g
Varmeeffekt [W]350 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Ydre kappePVDF

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.67 Kilogram
Nettovægt2.643 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466216811