Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 2.00 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

140F0468

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 4, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseDEVImat 150T 2m² 230V 300W + Display
CE-mærketYes
Dækningsområde [m²]2.00 m²
Deformationsstyrke [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP-klasseIPX7
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)7(c)-I
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kabelmodstand [ohm]176.6000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kold tilledningdimension [mm²]1.0 mm²
Egenskab
Værdi
LederisoleringFEP
Material DescriptionDEVImat 150T 2m² 230V 300W + Display
Måttebredde [m]0.5 m
Måtteeffekt [W/m²]150 W/m²
Måttelængde [m]4.00 m
Product line21
ProduktgruppeSets heating elements
ProdukttypeDEVImat™ 150T + DISPLAY
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-dossier nr.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP-dossier produktnavnDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Tilbehør sætDEVIreg™ Display Connect
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning typeDTWB
Trækstyrke [N]120 N
Varmeeffekt [W]300 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Warranty type20-year full service warranty
Ydre kappePVDF

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.586 Kilogram
Nettovægt1.304 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466253397