DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 0.50 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230
140F0465
Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 1, Applikation: Gulvvarme
140F0465
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Gulvvarme |
| Beskrivelse | DEVImat 150T 0,5m² 230V 75W + Display |
| CE-mærket | Yes |
| Dækningsområde [m²] | 0.50 m² |
| Deformationsstyrke [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP-klasse | IPX7 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c)7(c)-I |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
| Kabeldiameter [mm] | 3.0 mm |
| Kabelmodstand [ohm] | 711.1000 Ohm |
| Kabeltype | Dobbeltleder |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kold tilledningdimension [mm²] | 1.0 mm² |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lederisolering | FEP |
| Material Description | DEVImat 150T 0,5m² 230V 75W + Display |
| Måttebredde [m] | 0.5 m |
| Måtteeffekt [W/m²] | 150 W/m² |
| Måttelængde [m] | 1.00 m |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Sets heating elements |
| Produkttype | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP-dossier nr. | 30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6 |
| SCIP-dossier produktnavn | DEVIreg Display Connect - Room Thermostat |
| Tilbehør sæt | DEVIreg™ Display Connect |
| Tilledning | Ja |
| Tilledning antal | 1 |
| Tilledning type | DTWB |
| Trækstyrke [N] | 120 N |
| Varmeeffekt [W] | 75 W |
| Varmeprincip | Seriel resistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ydre kappe | PVDF |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.394 Kilogram |
| Nettovægt | 1.112 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253366 |