Danfoss logo
DEVIreg Smart with DEVImat

DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 3.00 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

140F1669

Kabeltype: Dobbeltleder, Tilbehør sæt: Flexrør overgang KK1-E5; DEVIreg™ Smart; FlexrørØ 6,7 2,5m sort; Følerendehætte i messing til flexrør Ø 6,7 mm, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 6, Applikation: Gulvvarme
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Varmemåtter

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1 Primærbatteri SUM vægt Kg0.000
1 Primært batteri vægt kg0.000
2-polet kontaktNej
ApplikationGulvvarme
Batteriantal1
BatteribackupJa
Batteritype eller navnKnapcelle Manganese Lithium
BeskrivelseDEVImat 100T 300W 230V 0.5x6m + DSmart
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaCEIntertek Semko
Dækningsområde [m²]3.00 m²
Definitionspunkt for føler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Deformationsstyrke [N]600 N
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DINskinne montageNej
DisplaytypeTouch skærm
Driftstemperatur [°C] [Maks.]115 °C
Element IP-klasseIPX7
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.]0.40 W
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Farve på ydre kappeRØD
FølertypeNTC
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forureningsgrad2
Frostsikring [°C]5 °C
Garanti [år]20
GodkendelseCE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Indeholder batterierYes
Induktiv belastningcos φ= 0.3 max 1A
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kabelmodstand [ohm]176.0000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kold tilledningdimension [mm²]1.0 mm²
Kompatibelfremmed følertypeJa
Kompatibelt rammesystemJa
LederisoleringFEP
Maks.lederdimension klemmer [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionSet DEVImat100T 300W 230V 0.5x6m SMART
Måttebredde [m]0.5 m
Måtteeffekt [W/m²]100 W/m²
Egenskab
Værdi
Måttelængde [m]6.00 m
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Pakke, bredde [mm]220 mm
Pakke, dybde [mm]220 mm
Pakke, højde [mm]590 mm
Product line21
ProduktgruppeSets heating elements
ProduktoplysningerSæt DEVImat™ 100T m/ DEVIreg™ Smart
ProdukttypeDEVImat™ 100T + SMART
REACH-kandidatlistens stofferNo
ReguleringstypePWM
Relæbelastning [A]16 A
Relækontakt1-polet
Resistiv belastning maks. [A]16 A
Sænkning i økonomiperiode [°C] [Maks.]9 °C
Sænkning i økonomiperiode [°C] [Min.]5 °C
SoftwareklasseA
Temperatur – gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur – gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur – rum [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur – rum [°C] [Min.]5 °C
Temperatur for kugletryktest [°C]75 °C
Temperatur maks. begrænser [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur maks. begrænser [°C] [Min.]20 °C
Temperatur min. begrænser [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur min. begrænser [°C] [Min.]10 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Maks.]45 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Min.]5 °C
Termostat IP-klasse21
Tilbehør sætDEVIreg™ SmartFlexrørØ 6,7 2,5m sortFlexrør overgang KK1-E5Følerendehætte i messing til flexrør Ø 6,7 mm
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]4.0 m
Tilledning lederantal2
Tilledning typeDTWB
Trækstyrke [N]120 N
Tykkelse [mm]3.50 mm
UL-klassificeretOut of scope
UV-beskyttetNej
Vægt per batteri0 g
Varmeeffekt [W]300 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Warranty type20-year full service warranty
Ydre kappePVDF

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.54 Kilogram
Nettovægt2.515 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466240182