Danfoss logo
DEVImat DSVF

Varmemåtter, DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

140F0399

Kabeltype: 1-leder, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 70.5
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: DEVIheat™

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationSport fields
BeskrivelseDEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaCE
Dækningsområde [m²]35.25 m²
Deformationsstyrke [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Element IP-klasseIPX7
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Farve på ydre kappeRØD
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]5
GodkendelseCE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningKobberfletning
Kabeldiameter [mm]2.5 mm
Kabelmodstand [ohm]16.3000 Ohm
Kabeltype1-leder
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Kold tilledningdimension [mm²]2.5 mm²
LederisoleringFEP
Material DescriptionDEVImat DSVF 3245 W 230V 70,5M
Måttebredde [m]0.5 m
Måtteeffekt [W/m²]90 W/m²
Måttelængde [m]70.50 m
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProduktoplysningerDEVImat™ DSVF-90
ProdukttypeDEVIheat™ 90S
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilbehør sætNo
TilledningJa
Tilledning antal2
Tilledning længde [m]24.0 m
Tilledning lederantal1
Tilledning typeDSWA
Trækstyrke [N]120 N
Tykkelse [mm]2.5 mm
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE40101830
UV-beskyttetNej
Varmeeffekt [W]3245 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Warranty type5-year product warranty
Ydre kappePVDF

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.1 Kilogram
Nettovægt10 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5703466217344