Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Varmemåtter, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.00 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

140F0331

Kabeltype: 1-leder, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 4, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseDEVIheat 150S 300W 230V 0.5x4m
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaIntertek SemkoUkrTEST
Dækningsområde [m²]2.00 m²
Deformationsstyrke [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]110 °C
Element IP-klasseIPX7
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes
Farve på ydre kappeRØD
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkendelseCEUkrTESTEAC
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningKobberfletning
Kabeldiameter [mm]2.5 mm
Kabelmodstand [ohm]176.4000 Ohm
Kabeltype1-leder
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kold tilledningdimension [mm²]1.0 mm²
LederisoleringFEP
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDevimat DSVF-150 0,5x 4 275W/300W 220V
Måttebredde [m]0.5 m
Måtteeffekt [W/m²]150 W/m²
Måttelængde [m]4.00 m
Pakke, bredde [mm]145 mm
Pakke, dybde [mm]145 mm
Pakke, højde [mm]590 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProduktoplysningerDEVIheat™ 150S
ProdukttypeDEVIheat™ 150S
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilbehør sætNo
TilledningJa
Tilledning antal2
Tilledning længde [m]3.0 m
Tilledning lederantal1
Tilledning typeDSWB
Trækstyrke [N]120 N
Tykkelse [mm]3.0 mm
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE40101830
UV-beskyttetNej
Varmeeffekt [W]300 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Warranty type20-year full service warranty
Ydre kappePVDF

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.111 Kilogram
Nettovægt1.1 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466202807