Varmemåtter, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.50 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230
140F0330
Kabeltype: 1-leder, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 3, Applikation: Gulvvarme
140F0330
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Gulvvarme |
| Beskrivelse | DEVIheat 150S 225W 230V 0.5x3m |
| Blyfri | Ja |
| Brandhæmmende | Ja |
| CE-mærket | Yes |
| Certificeringsfirma | Intertek SemkoUkrTEST |
| Dækningsområde [m²] | 1.50 m² |
| Deformationsstyrke [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Element IP-klasse | IPX7 |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Farve på ydre kappe | RØD |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkendelse | CEUkrTESTEAC |
| Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| Kabelafskærmning | Kobberfletning |
| Kabeldiameter [mm] | 2.5 mm |
| Kabelmodstand [ohm] | 234.4000 Ohm |
| Kabeltype | 1-leder |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kold tilledningdimension [mm²] | 1.0 mm² |
| Lederisolering | FEP |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Devimat DSVF-150 0,5x 3 205W/225W 220V |
| Måttebredde [m] | 0.5 m |
| Måtteeffekt [W/m²] | 150 W/m² |
| Måttelængde [m] | 3.00 m |
| Pakke, bredde [mm] | 145 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 145 mm |
| Pakke, højde [mm] | 590 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmemåtter |
| Produktoplysninger | DEVIheat™ 150S |
| Produkttype | DEVIheat™ 150S |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilbehør sæt | No |
| Tilledning | Ja |
| Tilledning antal | 2 |
| Tilledning længde [m] | 3.0 m |
| Tilledning lederantal | 1 |
| Tilledning type | DSWB |
| Trækstyrke [N] | 120 N |
| Tykkelse [mm] | 3.0 mm |
| UL-klassificeret | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| UV-beskyttet | Nej |
| Varmeeffekt [W] | 225 W |
| Varmeprincip | Seriel resistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ydre kappe | PVDF |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.02 Kilogram |
| Nettovægt | 1.01 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 12.615 Liter |
| EAN/UPC | 5703466202791 |