Danfoss logo
DTIK_mat_L

Varmemåtter, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 12.40 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

140F0668

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 24.8

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationAsphalt ice and snow melting
BeskrivelseDEVIasphalt™ 300T 3700W 230V 0.5x24.8m
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaCEEACUkrTEST
Dækningsområde [m²]12.40 m²
Deformationsstyrke [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dobbeltlederafskærmning [mm²]1
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Element IP-klasseIPX7
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes
Farve på ydre kappeSort
Forsyningsspænding [V] AC230 V
FyldmaterialeXPLE
Garanti [år]20
GodkendelseUkrTESTCE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
Kabel på tromleNej
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmodstand [ohm]14.3000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kold tilledningdimension [mm²]2.5 mm²
Egenskab
Værdi
Kort periodetemperatur [°C] [Maks.]240 °C
LederisoleringFEP
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 12,4m² 0,5x24,8m 230V
Måttebredde [m]0.5 m
Måtteeffekt [W/m²]300 W/m²
Måttelængde [m]24.80 m
Pakke, bredde [mm]220 mm
Pakke, dybde [mm]500 mm
Pakke, højde [mm]220 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProduktoplysningerDEVIasphalt™ 300T
ProdukttypeDEVIasphalt™ 300T
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilbehør sætNo
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]10.0 m
Tilledning lederantal2
Tilledning typeDTWK
Trækstyrke [N]>300 N
Tykkelse [mm]7.00 mm
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE40101830
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]3700 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Warranty type20-year full service warranty
Ydre kappeXPLO

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt11.5 Kilogram
Nettovægt11.344 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume7.2 Liter
EAN/UPC5703466233269