Varmemåtter, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 4.10 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230
140F0662
Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 8.2
140F0662
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Asphalt ice and snow melting |
| Beskrivelse | DEVIasphalt™ 300T 1208W 230V 0.5x8.2m |
| Blyfri | Ja |
| Brandhæmmende | Ja |
| CE-mærket | Yes |
| Certificeringsfirma | CEEACUkrTEST |
| Dækningsområde [m²] | 4.10 m² |
| Deformationsstyrke [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dobbeltlederafskærmning [mm²] | 1 |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Element IP-klasse | IPX7 |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Farve på ydre kappe | Sort |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Fyldmateriale | XPLE |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkendelse | UkrTESTCE |
| Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| Kabel på tromle | Nej |
| Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabelmodstand [ohm] | 43.8000 Ohm |
| Kabeltype | Dobbeltleder |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kold tilledningdimension [mm²] | 2.5 mm² |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kort periodetemperatur [°C] [Maks.] | 240 °C |
| Lederisolering | FEP |
| Material Description | DEVIasphalt 300T 4,1m² 0,5x8,2m 230V |
| Måttebredde [m] | 0.5 m |
| Måtteeffekt [W/m²] | 300 W/m² |
| Måttelængde [m] | 8.20 m |
| Pakke, bredde [mm] | 140 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 500 mm |
| Pakke, højde [mm] | 140 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmemåtter |
| Produktoplysninger | DEVIasphalt™ 300T |
| Produkttype | DEVIasphalt™ 300T |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilbehør sæt | No |
| Tilledning | Ja |
| Tilledning antal | 1 |
| Tilledning længde [m] | 10.0 m |
| Tilledning lederantal | 2 |
| Tilledning type | DTWK |
| Trækstyrke [N] | >300 N |
| Tykkelse [mm] | 7.00 mm |
| UL-klassificeret | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| UV-beskyttet | Ja |
| Varmeeffekt [W] | 1210 W |
| Varmeprincip | Seriel resistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ydre kappe | XPLO |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 4.56 Kilogram |
| Nettovægt | 4.443 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 7.2 Liter |
| EAN/UPC | 5703466233207 |